NRND

VOF-45Cシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

VOF-45Cシリーズ
VOF-45Cシリーズの別の画像

概要

  • 26~45 W
  • 85~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 3~48 Vdc 出力オプション
  • 業界標準5.08cm x 7.62cmフットプリント
  • EN 55032/CISPR32 クラスB 伝動性/放射性エミッション規格準拠

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

VOF-45Cシリーズは、小型の2” x 3”シャーシ・マウント・パッケージに収められたオープンフレームAC-DC電源モジュールシリーズです。ITEおよびAV機器用UL/EN/IEC62368基準に対応するように設計されたこれら45 Wオープンフレームモジュールは、最大48 VDC定格出力電圧、および0.94~8 A出力電流という、ユニバーサル入力電圧範囲を特徴としています。これらの電源は、VOFの効率的な設計、小型、および確固たる信頼性を特長としており、産業およびITEのさまざまなアプリケーションに最適なソリューションとなります。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    3 x 2 x 1.18
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    76.2 x 50.8 x 30
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認
VOF-45C-S3 26.4 3.3 8 UL/cUL, CE 3Dモデル --
VOF-45C-S5 40 5 8 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VOF-45C-S5
VOF-45C-S9 45 9 4.44 UL/cUL, CE 3Dモデル --
VOF-45C-S12 45 12 3.75 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VOF-45C-S12
VOF-45C-S15 45 15 3 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VOF-45C-S15
VOF-45C-S24 45 24 1.875 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VOF-45C-S24
VOF-45C-S48 45 48 0.94 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VOF-45C-S48

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web