アクティブ

VOF-50Bシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

VOF-50Bシリーズ
VOF-50Bシリーズの別の画像
VOF-50Bシリーズの背面図

概要

  • 50~51 W
  • 90~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 12~24 Vdc 出力オプション
  • 業界標準5.08cm x 10.16cmフットプリント
  • 無負荷時の電力消費 < 0.3W
  • 出力トリム
  • 89%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 FCC、 TUV、 UL/cUL

資料

説明

VOF-50Bシリーズは、小型の2” x 4”シャーシ・マウント・パッケージに収められたオープンフレームAC-DC電源モジュールシリーズです。ICTおよびAV機器向けの新しいUL/cUL 62368-1規格に適合するように設計された、これらの50 Wのオープンフレームモジュールは、さらに0.3 W未満の無負荷時の電力消費、高効率、クラスII構造を特徴としています。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    4 x 2 x 1.17
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    101.6 x 50.8 x 29.6
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VOF-50B-12 50.4 12 4.2 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3Dモデル 在庫確認VOF-50B-12 サンプルの依頼 見積依頼
VOF-50B-15 51 15 3.4 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3Dモデル 在庫確認VOF-50B-15 サンプルの依頼 見積依頼
VOF-50B-24 50.4 24 2.1 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3Dモデル 在庫確認VOF-50B-24 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web