VOF-50Bシリーズは、小型の2” x 4”シャーシ・マウント・パッケージに収められたオープンフレームAC-DC電源モジュールシリーズです。ICTおよびAV機器向けの新しいUL/cUL 62368-1規格に適合するように設計された、これらの50 Wのオープンフレームモジュールは、さらに0.3 W未満の無負荷時の電力消費、高効率、クラスII構造を特徴としています。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VOF-50B-12 | 50.4 | 12 | 4.2 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VOF-50B-15 | 51 | 15 | 3.4 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VOF-50B-24 | 50.4 | 24 | 2.1 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |