NRND

VOF-550Cシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

VOF-550Cシリーズ
VOF-550Cシリーズの別の画像

概要

  • 500~550 W
  • 90~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 12~48 Vdc 出力オプション
  • -40~+70°Cの動作温度
  • アクティブ力率補正(PFC)
  • 94%の最大効率
  • 業界標準7.62cm x 12.7cmフットプリント
  • パワーグッド信号
  • リモート検知

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60335、 61558、 62368
  • 安全認証 - CE、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

VOF-550Cシリーズは、小型の3 x 5インチのシャーシ・マウント・パッケージに収められた、オープンフレーム型のAC-DC電源です。これらのモデルは、ユニバーサル入力電圧範囲、最大48Vdcの定格出力電圧、アクティブな力率補正を特徴としています。これらの電源は、VOFの効率的な設計、小型、および確固たる信頼性を特長としており、産業およびITEのさまざまなアプリケーションに最適なソリューションとなります。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    60335、61558、62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    5 x 3 x 1.59
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    127 x 76.2 x 40.5
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認
VOF-550C-12 499 12 41.6 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル 在庫確認VOF-550C-12
VOF-550C-15 499 15 33.3 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル 在庫確認VOF-550C-15
VOF-550C-24 549 24 22.9 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル 在庫確認VOF-550C-24
VOF-550C-27 550 27 20.4 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル 在庫確認VOF-550C-27
VOF-550C-36 550 36 15.3 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル 在庫確認VOF-550C-36
VOF-550C-48 550 48 11.46 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル 在庫確認VOF-550C-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web