VOF-550Cシリーズは、小型の3 x 5インチのシャーシ・マウント・パッケージに収められた、オープンフレーム型のAC-DC電源です。これらのモデルは、ユニバーサル入力電圧範囲、最大48Vdcの定格出力電圧、アクティブな力率補正を特徴としています。これらの電源は、VOFの効率的な設計、小型、および確固たる信頼性を特長としており、産業およびITEのさまざまなアプリケーションに最適なソリューションとなります。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VOF-550C-12 | 499 | 12 | 41.6 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-550C-15 | 499 | 15 | 33.3 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-550C-24 | 549 | 24 | 22.9 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-550C-27 | 550 | 27 | 20.4 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-550C-36 | 550 | 36 | 15.3 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-550C-48 | 550 | 48 | 11.46 | CE, UL/cUL, UKCA |