VOF-60Cシリーズは、小型の2” x 3”シャーシ・マウント・パッケージに収められたオープンフレームAC-DC電源モジュールシリーズです。ITEおよびAV機器用UL/EN/IEC62368基準に対応するように設計されたこれら60 Wのオープンフレームモジュールは、最大48VDC定格出力電圧、および1.25~10 A出力電流という、ユニバーサル入力電圧範囲を特徴としています。これらの電源は、VOFの効率的な設計、小型サイズ、および確固たる信頼性を特長としており、産業およびITEのさまざまなアプリケーションに最適なソリューションとなります。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VOF-60C-S5 | 50 | 5 | 10 | UL/cUL, CE |
VOF-60C-S9 | 60 | 9 | 6.6 | UL/cUL, CE |
VOF-60C-S12 | 60 | 12 | 5 | UL/cUL, CE |
VOF-60C-S15 | 60 | 15 | 4 | UL/cUL, CE |
VOF-60C-S24 | 60 | 24 | 2.5 | UL/cUL, CE |
VOF-60C-S48 | 60 | 48 | 1.25 | UL/cUL, CE |