VOF-70Bシリーズは、小型の2” x 4”シャーシ・マウント・パッケージに収められたオープンフレームAC-DC電源モジュールシリーズです。ICTおよびAV機器向けの新しいUL/cUL 62368-1規格に適合するように設計された、これらの70 Wのオープンフレームモジュールは、さらに0.3 W未満の無負荷時の電力消費、高効率、クラスII構造を特徴としています。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VOF-70B-12 | 70 | 12 | 5.84 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VOF-70B-24 | 70 | 24 | 2.92 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
VOF-70B-48 | 70 | 48 | 1.46 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |