VOF-80Bシリーズは、小型の2インチx3インチパッケージに収納されたオープンフレームAC-DC電源のファミリーです。62368-1安全規格に適合することが認定された80Wオープンフレームモジュールは、-30~+80°Cの温度範囲、5,000メートルの動作高度、高効率、クラスIおよびII構造を備えています。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VOF-80B-12 | 80 | 12 | 6.7 | UL, CE, UKCA |
VOF-80B-15 | 80 | 15 | 5.36 | UL, CE, UKCA |
VOF-80B-24 | 80 | 24 | 3.35 | UL, CE, UKCA |
VOF-80B-48 | 80 | 48 | 1.67 | UL, CE, UKCA |