アクティブ

VSBU-120-Dシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

概要

  • 79~120 W
  • 90~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 業界標準7.62cm x 12.7cmフットプリント
  • 3~28 Vdc 出力オプション
  • 力率補正(PFC)

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - UL/cUL

資料

説明

このVSBU-120-Dシリーズは、CUIのオープンフレームAC-DC電源の製品ラインアップです。このシリーズは、コンパクトなシャーシマウントケースを採用、業界標準の3×5インチのフットプリント、最大120Wの連続した電力供給、そして高い信頼性を提供します。このAC-DC電源 は、さまざまな産業アプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    商用
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    3 x 5 x 1.28
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    76.2 x 127 x 32.51

オプション

  • 電源異常の検出

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VSBU-120-D305 79.5 3.3/5 15/6 UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VSBU-120-D305 -- 見積依頼
VSBU-120-D312 120 3.3/12 15/6 UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VSBU-120-D312 サンプルの依頼 見積依頼
VSBU-120-D512 120 5/12 15/6 UL/cUL -- 在庫確認VSBU-120-D512 -- --
VSBU-120-D515 120 5/15 15/6 UL/cUL 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
VSBU-120-D524A 120 5/24 15/3.5 UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VSBU-120-D524A サンプルの依頼 見積依頼
VSBU-120-D524B 120 5/-24 15/2 UL/cUL 3Dモデル -- -- 見積依頼
VSBU-120-D285 120 28/5 3.92/2 UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VSBU-120-D285 サンプルの依頼 見積依頼
*廃止モデル 推奨代替品
VSBU-120-D512 代替品なし
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web