データシート
すべてのモデル
このVSBU-120-Dシリーズは、CUIのオープンフレームAC-DC電源の製品ラインアップです。このシリーズは、コンパクトなシャーシマウントケースを採用、業界標準の3×5インチのフットプリント、最大120Wの連続した電力供給、そして高い信頼性を提供します。このAC-DC電源 は、さまざまな産業アプリケーションに最適です。
120W、 90~264Vac入力、 PFC、 シングル出力、 7.62cm x 12.7cmオープンフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
100W、 90~264Vac入力、 シングル出力、 医療関係、 フルモールド、 シャーシマウントAC-DC電源
70W、 90~264Vac入力、 シングル出力、 5.08cm x 10.16cm、 オープンフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
120W、 90~264Vac入力、 PFC、 トリプル出力、 7.62cm x 12.7cmオープンフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
85W、 90~264Vac入力、 シングル出力、 5.08cm x 10.16cm、 オープンフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源