アクティブ

VSBU-120シリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

概要

  • 72~120 W
  • 90~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 業界標準7.62cm x 12.7cmフットプリント
  • 3~48 Vdc 出力オプション
  • 力率補正(PFC)

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - UL/cUL

資料

説明

このVSBU-120シリーズは、CUIのオープンフレームAC-DC電源の製品ラインアップです。このシリーズは、コンパクトなシャーシマウントケースのデザイン・イン、業界標準の3×5インチのフットプリント、最大120Wの連続した電力供給、そして高い信頼性を提供します。このAC-DC電源 は、さまざまな産業アプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    商用
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    3 x 5 x 1.28
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    76.2 x 127 x 32.51

オプション

  • 非標準電圧
  • 電源異常の検出

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VSBU-120-3.3 72.6 3.3 22 UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VSBU-120-3.3 サンプルの依頼 見積依頼
VSBU-120-5 110 5 22 UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VSBU-120-5 サンプルの依頼 見積依頼
VSBU-120-7.5 120 7.5 16 UL/cUL 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
VSBU-120-9 120 9 13.33 UL/cUL 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
VSBU-120-12 120 12 10 UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VSBU-120-12 サンプルの依頼 見積依頼
VSBU-120-15 120 15 8 UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VSBU-120-15 サンプルの依頼 見積依頼
VSBU-120-18 120 18 6.66 UL/cUL 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
VSBU-120-24 120 24 5 UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VSBU-120-24 サンプルの依頼 見積依頼
VSBU-120-30 120 30 4 UL/cUL 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
VSBU-120-36 120 36 3 UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VSBU-120-36 サンプルの依頼 見積依頼
VSBU-120-48 120 48 2.5 UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VSBU-120-48 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web