このVSBU-120シリーズは、CUIのオープンフレームAC-DC電源の製品ラインアップです。このシリーズは、コンパクトなシャーシマウントケースのデザイン・イン、業界標準の3×5インチのフットプリント、最大120Wの連続した電力供給、そして高い信頼性を提供します。このAC-DC電源 は、さまざまな産業アプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VSBU-120-3.3 | 72.6 | 3.3 | 22 | UL/cUL |
VSBU-120-5 | 110 | 5 | 22 | UL/cUL |
VSBU-120-7.5 | 120 | 7.5 | 16 | UL/cUL |
VSBU-120-9 | 120 | 9 | 13.33 | UL/cUL |
VSBU-120-12 | 120 | 12 | 10 | UL/cUL |
VSBU-120-15 | 120 | 15 | 8 | UL/cUL |
VSBU-120-18 | 120 | 18 | 6.66 | UL/cUL |
VSBU-120-24 | 120 | 24 | 5 | UL/cUL |
VSBU-120-30 | 120 | 30 | 4 | UL/cUL |
VSBU-120-36 | 120 | 36 | 3 | UL/cUL |
VSBU-120-48 | 120 | 48 | 2.5 | UL/cUL |