VSBU-120C-Dデュアル出力シリーズは、CUIのオープンフレームAC-DC電源の製品ラインアップです。このシリーズは、コンパクトなシャーシマウントケースを採用、業界標準の3×5インチのフットプリント、最大120Wの連続した電力供給、そして高い信頼性を提供します。AC-DC電源は、さまざまな産業およびICTアプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VSBU-120C-D512 | 120 | 5/12 | 15/6 | UL/cUL, CE |
VSBU-120C-D285 | 120 | 28/5 | 3.92/2 | UL/cUL, CE |
VSBU-120C-D524A | 120 | 5/24 | 15/3.5 | UL/cUL, CE |