アクティブ

VSBU-120C-Tシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

VSBU-120C-Tシリーズ

概要

  • 120W
  • 90~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • トリプル出力
  • 業界標準7.62cm x 12.7cmフットプリント
  • アクティブ力率補正(PFC)

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

VSBU-120C-Tトリプル出力シリーズは、CUIのオープンフレームAC-DC電源の製品ラインアップです。このシリーズは、コンパクトなシャーシマウントケースを採用、業界標準の3×5インチのフットプリント、最大120Wの連続した電力供給、そして高い信頼性を提供します。AC-DC電源は、さまざまな産業およびICTアプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    5 x 3 x 1.32
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    127 x 76.2 x 33.6
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VSBU-120C-T512A 120 5/12/-12 15/6/0.8 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VSBU-120C-T512A サンプルの依頼 見積依頼
VSBU-120C-T515A 120 5/15/-15 15/6/0.8 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認VSBU-120C-T515A サンプルの依頼 見積依頼

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web