データシート
すべてのモデル
VSBU-150Cシリーズは、CUIのオープンフレームAC-DC電源の製品ラインアップです。このシリーズは、コンパクトなシャーシマウントケースを採用、業界標準の3×5インチのフットプリント、最大150Wの連続した電力供給、そして高い信頼性を提供します。AC-DC電源は、さまざまな産業およびICTアプリケーションに最適です。
150W、 90~264Vac入力、 PFC、 シングル出力、 Uフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
500mA出力電流、 4.75~32 VDC入力、 3ピンSIP、 非絶縁型、 DC-DCコンバータ
1W、 1:1入力範囲、 シングル安定化出力、 7ピンSIP、 1000VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ
10W、 4:1入力範囲、 シングル/デュアル安定化出力、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ
2W、 1:1入力範囲、 シングル/デュアル非安定化出力、 7ピンSIP、 3000VDC絶縁耐圧、 高動作温度範囲、 DC-DCコンバータ
2W、 1:1入力範囲、 シングル/デュアル非安定化出力、 6ピンSIP、 1500VDC絶縁耐圧、 高動作温度範囲、 DC-DCコンバータ
AC-DC EMCフィルタ、 30dB、 0.5A、 AC 85~305Vの入力範囲