NRND

VSK-S10-Tシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

概要

  • 6~10 W
  • 85~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 3~24 Vdc 出力オプション
  • 堅牢なシャーシマウント設計
  • 無負荷時低消費電力

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

VSK-S10-Tシリーズは、堅牢なシャーシマウント・パッケージに収められたAC-DC電源モジュールです。これらのフルモールド電源は、高効率、AC4KVの絶縁電圧、および-25~70℃の動作温度を特長としており、シャーシの取り付けやすさが求められる、産業用制御およびオートメーションのさまざまなアプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    商用
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.99 x 1.24 x 1.09
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    76 x 31.5 x 27.8

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認
VSK-S10-3R3UA-T 6.6 3.3 2 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VSK-S10-3R3UA-T
VSK-S10-5UA-T 10 5 2 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VSK-S10-5UA-T
VSK-S10-9UA-T 10 9 1.1 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VSK-S10-9UA-T
VSK-S10-12UA-T 10 12 0.9 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VSK-S10-12UA-T
VSK-S10-15UA-T 10 15 0.7 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VSK-S10-15UA-T
VSK-S10-24UA-T 10 24 0.45 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VSK-S10-24UA-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink