データシート
すべてのモデル
300W、 90~264Vac入力、 PFC、 シングル/デュアル出力、 医療関係、 7.62cm x 12.7cm Uフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
18~72VDCの入力範囲、 20W、 シングル/デュアル出力
9~36VDCの入力範囲、 20W、 シングル/デュアル出力
400W、 90~264Vac入力、 PFC、 デュアル出力、 金属製ケース、ファン付き、 シャーシマウント、 AC-DC電源
400W、 90~264Vac入力、 PFC、 シングル出力、 Uフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
300W、 90~264Vac入力、 PFC、 シングル/デュアル出力、 医療関係、 金属製ケース、ファン付き、 シャーシマウント、 AC-DC電源