PDRA-120シリーズは、小型DINレールパッケージに収められたシングル出力120 W AC-DC電源で、コントロール・キャビネットに簡単に取り付けられるように設計されています。これらのDINレールAC-DC電源は、最大92%の高い効率、アクティブ力率改善回路、およびリモートオン/オフ制御を特長としており、ファクトリ・オートメーションや制御などの産業環境での利用において堅牢なソリューションとなります。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
PDRA-120-12 | 120 | 12 | 10 | UL/cUL, CE |