PSK-15D-DINシリーズ
PSK-15D-DINシリーズの別の画像

概要

  • 13~15 W
  • 85~305 Vac入力 (ワイド)
  • 3~24 Vdc 出力オプション
  • -40~+85°Cの動作温度
  • コンパクトなフルモールド・タイプ
  • 60601 医療安全規格(2xMOPP)対応設計
  • クラスB排出
  • 入力過電圧カテゴリIII設計

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60335、 60601、 61558、 62368

資料

説明

PSK-15D-DINシリーズは、コントロール・キャビネットでの取り付けが簡単な小型DINレールパッケージを採用した、カプセル化されたAC-DC電源ファミリーです。15Wの継続パワーを出力するこの単一出力カプセル化モジュールは、85~305Vacの広範な入力電圧範囲、-40~85°Cの広域な動作温度範囲を特長としており、産業用制御やオートメーションのアプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 305
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    DINレール
  • グレード
     
    商用、医療用
  • 安全基準
     
    60335, 60601, 61558, 62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.99 x 1.24 x 1.45
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    76 x 31.5 x 36.9
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

ニュースとリソース

最近閲覧した製品

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web