推奨代替品
データシート
PSK-15D-DINシリーズは、コントロール・キャビネットでの取り付けが簡単な小型DINレールパッケージを採用した、カプセル化されたAC-DC電源ファミリーです。15Wの継続パワーを出力するこの単一出力カプセル化モジュールは、85~305Vacの広範な入力電圧範囲、-40~85°Cの広域な動作温度範囲を特長としており、産業用制御やオートメーションのアプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|
PSK-15D-3-DIN | 13.2 | 3.3 | 4 |
PSK-15D-5-DIN | 15 | 5 | 3 |
PSK-15D-12-DIN | 15 | 12 | 1.25 |
PSK-15D-15-DIN | 15 | 15 | 1 |
PSK-15D-24-DIN | 15 | 24 | 0.625 |