本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。
推奨代替品
データシート
すべてのモデル
PSK-20D-DINシリーズは、コントロール・キャビネットでの取り付けが簡単な小型DINレールパッケージを採用した、カプセル化されたAC-DC電源ファミリーです。20Wの継続パワーを出力するこの単一出力カプセル化モジュールは、85~305Vacの広範な入力電圧範囲、-40~85°Cの広域な動作温度範囲を特長としており、産業用制御やオートメーションのアプリケーションに最適です。
20W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 フルモールド、 ボードマウント、 AC-DC電源
20W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 フルモールド、 シャーシマウント、 AC-DC電源
3W、 2:1入力範囲、 シングル/デュアル安定化出力、 24ピンDIP、 1500VDC絶縁耐圧DC-DCコンバータ
100W、 85~305Vac入力、 PFC、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源
400W、 90~264Vac入力、 PFC、 シングル出力、 Uフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
15W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 オープンフレーム、 ボードマウント、 AC-DC電源
3W、 2:1入力範囲、 シングル/デュアル安定化出力、 24ピンDIP、 3000VDC絶縁耐圧DC-DCコンバータ