推奨代替品
データシート
PSK-20D-DINシリーズは、コントロール・キャビネットでの取り付けが簡単な小型DINレールパッケージを採用した、カプセル化されたAC-DC電源ファミリーです。20Wの継続パワーを出力するこの単一出力カプセル化モジュールは、85~305Vacの広範な入力電圧範囲、-40~85°Cの広域な動作温度範囲を特長としており、産業用制御やオートメーションのアプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
PSK-20D-3-DIN | 14.85 | 3.3 | 4.5 | CE, UL/cUL |
PSK-20D-5-DIN | 20 | 5 | 4 | CE, UL/cUL |
PSK-20D-12-DIN | 20 | 12 | 1.67 | CE, UL/cUL |
PSK-20D-15-DIN | 20 | 15 | 1.33 | CE, UL/cUL |
PSK-20D-24-DIN | 19.9 | 24 | 0.83 | CE, UL/cUL |