製造中止

PSK-25W-DINシリーズ

DINレールAC-DC電源

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

PSK-25W-DINシリーズ
PSK-25W-DINシリーズの別の画像

概要

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 305
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    DINレール
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    3.78 x 2.13 x 1.44
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    96.1 x 54 x 36.6
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
PSK-25W-3-DIN 13.53 3.3 4.1 UL/cUL 在庫確認PSK-25W-3-DIN
PSK-25W-5-DIN 20.5 5 4.1 UL/cUL 在庫確認PSK-25W-5-DIN
PSK-25W-9-DIN 22.5 9 2.5 UL/cUL 在庫確認PSK-25W-9-DIN
PSK-25W-12-DIN 25 12 2.1 UL/cUL 在庫確認PSK-25W-12-DIN
PSK-25W-15-DIN 24 15 1.6 UL/cUL 在庫確認PSK-25W-15-DIN
PSK-25W-24-DIN 26.4 24 1.1 UL/cUL 在庫確認PSK-25W-24-DIN
PSK-25W-48-DIN 24 48 0.5 UL/cUL 在庫確認PSK-25W-48-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web