PSK-5D-DINシリーズ
PSK-5D-DINシリーズの別の画像

概要

  • 5W
  • 85~305 Vac入力 (ワイド)
  • 3~24 Vdc 出力オプション
  • -40~+85°Cの動作温度
  • コンパクトなフルモールド・タイプ
  • クラスB排出

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60335、 61558、 62368
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

PSK-5D-DINシリーズは、コントロール・キャビネットでの取り付けが簡単な小型DINレールパッケージを採用した、カプセル化されたAC-DC電源ファミリーです。5Wの継続パワーを出力するこの単一出力カプセル化モジュールは、85~305Vacの広範な入力電圧範囲、-40~85°Cの広域な動作温度範囲を特長としており、産業用制御やオートメーションのアプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 305
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    DINレール
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    60335、61558、62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.99 x 1.24 x 1.22
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    76 x 31.5 x 31
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認
PSK-5D-3-DIN 5 3.3 1.515 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PSK-5D-3-DIN
PSK-5D-5-DIN 5 5 1 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PSK-5D-5-DIN
PSK-5D-9-DIN 5 9 0.555 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PSK-5D-9-DIN
PSK-5D-12-DIN 5 12 0.416 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PSK-5D-12-DIN
PSK-5D-15-DIN 5 15 0.333 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PSK-5D-15-DIN
PSK-5D-24-DIN 5 24 0.208 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PSK-5D-24-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink