NRND

PSK-60-DINシリーズ

DINレールAC-DC電源

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

概要

  • 50~60 W
  • 85~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 5~48 Vdc 出力オプション
  • AC4,000V絶縁
  • EN 55032/CISPR32 クラスB 伝動性/放射性エミッション規格準拠

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

PSK-60-DINシリーズは、コンパクトなDINレールパッケージのカプセル化されたAC-DC電源の製品シリーズです。60Wの継続パワーを出力するこの単一出力カプセル化モジュールは、4kVacの絶縁、85~264Vacのユニバーサル入力電圧範囲、-40~70°Cの広域な動作温度範囲を特長としており、産業用制御やオートメーションのアプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    DINレール
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    5.39 x 2.76 x 1.67
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    137 x 70 x 42.4
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認
PSK-60-5-DIN 50 5 10 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認PSK-60-5-DIN
PSK-60-12-DIN 60 12 5 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認PSK-60-12-DIN
PSK-60-15-DIN 60 15 4 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認PSK-60-15-DIN
PSK-60-24-DIN 60 24 2.5 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認PSK-60-24-DIN
PSK-60-48-DIN 60 48 1.25 UL/cUL, CE 3Dモデル 在庫確認PSK-60-48-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink