本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。
データシート
すべてのモデル
AC-DC EMCフィルタ、 20dB、 1.5A、 AC 85~305Vの入力範囲
3W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 フルモールド、 DINレール、 AC-DC電源
36W、 ヨーロッパ向け入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源
450W、 100~240Vac入力、 シングル出力、 医療関係、 ファンなしの金属ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源
300W、 90~264Vac入力、 PFC、 シングル出力、 医療関係、 7.62cm x 12.7cmの金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源
550W、 90~264Vac入力、 PFC、 シングル出力、 医療関係、 7.62cm x 12.7cmオープンフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源