NRND

VFM-30-UWシリーズ

DC-DC EMCフィルタ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。

VFM-30-UWシリーズ
VFM-30-UWシリーズ
VFM-30-UWPCBマウント
VFM-30-UW-Tシャーシマウント
VFM-30-UW-DINDINレール

概要

安全とコンプライアンス

資料

仕様

  • 入力電圧(VDC)
     
    40 ~ 160
  • 電力(W)
     
    30
  • 出力電圧(VDC)
     
    165
  • 動作温度(°C)
     
    -40 ~ 85

すべてのモデル

製品番号 マウント 外形寸法 LxWxH (mm) 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
VFM-30-UW-D PCB 53.8 x 28.8 x 19 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VFM-30-UW-D
VFM-30-UW-T シャーシ 76 x 31.5 x 27.8 -- -- 在庫確認VFM-30-UW-T
VFM-30-UW-DIN DINレール 77 x 31.5 x 27.8 -- -- 在庫確認VFM-30-UW-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web