ナビゲーションの切り替え
ナビゲーションの切り替え
製品
外部AC-DC
デスクトップ
ウォールマウント
カスタムアダプタ
内部AC-DC
ボードマウント
シャーシマウント
DINレール
DC-DCコンバータ
絶縁型
非絶縁型
ナビゲーションの切り替え
リソース
CADモデル・ライブラリ
スペック検索
電源に関するよくある質問
品質センター
リソース・ライブラリ
ナビゲーションの切り替え
会社概要
CUIについて
お問い合わせ
COVID-19 情報
オンライン販売店の在庫状況
代理店の検索
ニュースルーム
ブログ
0
0
英語
日本語
ドイツ語
简体中文
言語の切り替え
English
日本語
Deutsch
简体中文
日本語
Deutsch
简体中文
English
電源フィルタ
DC-DC電源フィルタ
NRND
VFM-70シリーズ
NRND
DC-DC EMCフィルタ
本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。
hero-arrow_left
hero-arrow_right
データシート
すべてのモデル
概要
安全とコンプライアンス
資料
仕様
入力電圧(VDC)
36 ~ 75
電力(W)
75
出力電圧(VDC)
82
動作温度(°C)
-40 ~ 85
すべてのモデル
製品番号
マウント
外形寸法 LxWxH (mm)
3Dモデル
PCBフットプリント
在庫確認
VFM-70-D
PCB
53.8 x 28.8 x 19
VFM-70-T
シャーシ
76 x 31.5 x 27.8
--
--
VFM-70-DIN
DINレール
77 x 31.5 x 27.8
--
--
Powered by GlobalLink Web