鉄道および産業用アプリケーション要件に対応したPRC10W絶縁型DC-DCコンバータ

2023年3月7日


鉄道および産業用アプリケーション要件に対応したPRC10W絶縁型DC-DCコンバータ

Belグループ企業であるCUI Incは、このPRC10Wシリーズで絶縁型DC-DCコンバータ製品ラインの拡張を発表しました。このシリーズは、超ワイドな18:1入力範囲(8.5~160 Vdc)と強化絶縁を備えています。このシリーズは、外付け回路でEN 50155に適合し、IEC/BS EN/UL 62368-1の認証を受けており、鉄道や産業用途に適しています。

UL/EN 62368認証と組み合わせた新しいコンバータは、堅牢な動作温度範囲(-40~100°C)を誇り、過電圧、過電流、短絡、UVLO保護を備えています。この製品は、最大88%の効率とシングルまたはデュアルの安定化出力を提供します。

CUI IncのDC-DCコンバータは、DIPパッケージで提供されます。

PRC10W シリーズは現在入手可能です。OEM価格や改良およびカスタムデザインに関しては、CUIにご連絡ください。

Belについて

CUI Incは、Belグループ企業(NASDAQ:BELFAとBELFB)です。Belは、回路保護、コネクタ、ケーブルアセンブリ、ディスクリートコンポーネント、磁気、電源など、幅広い製品を設計、製造、販売しています。当社はグローバル市場にサービスを提供し、世界中に拠点を構えて事業運営しています。

広報担当:


発表用画像

ウェブ | 印刷
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink