コンシューマー、産業用、IoTアプリケーション向けの新しい絶縁型DC-DCコンバータをリリース

2024年4月16日


コンシューマー、産業用、IoTアプリケーション向けの新しい絶縁型DC-DCコンバータをリリース

テュアラティン、オレゴン州。 [2024年4月16日] Belグループ企業であるCUI Incは、コンシューマー、産業、IoTアプリケーション向けに2つの新しいシャーシマウントDC-DCコンバータを発表しました。このコンバーターには2つのオプションがあります。50W電源絶縁出力のPST50Wシリーズと75W電源絶縁出力のPST75Wシリーズ

両DC-DCコンバータは、4200Vdcの絶縁と8:1の入力範囲(9.5~75)を提供し、12、15、24、28の出力電圧のオプションを備えたオープンフレームバージョンと密閉型バージョンがあります。シャーシ・マウント・パッケージを採用したこの製品は、-40~+105°Cの拡張された動作温度範囲を持ち、短絡、過電流、過電圧、過熱、不足電圧ロックアウト保護も備えています。

絶縁が強化されたこのコンバータは、EN/IEC 62368認定を受け、UL 62368電源規格に適合しています。EMIフィルタとベースプレートが内蔵されているため、お客様はこれらを個別に購入する必要はありません。リモートオン/オフ制御を備えたこのコンバータは、セルタワーなどのEV充電、産業用、リモート通信アプリケーション向けに信頼性の高いオプションとなるでしょう。さらに、このコンバータは、EN 50155とEN 45545-2の規格に適合しており、鉄道の設計にも適しています。

コンシューマー製品、産業用オートメーション、IoT展開の場面で、このシャーシマウントDC-DCコンバータは、最適なパフォーマンスと寿命を維持するために不可欠な電力絶縁と保護機能を提供します。幅広い入力範囲と包括的な保護機能により、多様な動作環境で安定した電力供給を保証し、さまざまなセクターにわたって現代アプリケーションの厳しい要求を満たします。

この新しいコンバーターは、競争力のある価格が設定されており今すぐ入手可能です。OEM価格や改良およびカスタムデザインに関しては、CUIにご連絡ください。

  • 概要
  • 製品シリーズ: PST50W, PST75W
  • アプリケーション:  コンシューマー、産業、IoT
  • 販売の可用性:  Digikey、Moger、Farnell Electronics

Belについて

CUI Incは、Belグループ企業(NASDAQ:BELFAとBELFB)です。Belは、回路保護、コネクタ、ケーブルアセンブリ、ディスクリートコンポーネント、磁気、電源など、幅広い製品を設計、製造、販売しています。当社はグローバル市場にサービスを提供し、世界中に拠点を構えて事業運営しています。

広報担当:

Theresa Schroeder
Theresa.Schroeder@belf.com


発表用画像

ウェブ | 印刷
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web