パラメトリック検索:DC-DCコンバータ

公称入力電圧(VDC)
dropdn-arrow
3.3
5
6
7.5
9
12
14
15
18
20
24
28
30
32
36
40
42
48
54
60
72
110
入力電圧(VDC)
dropdn-arrow
2.97 ~ 3.63
4.5 ~ 5.5
4.5 ~ 9
4.75 ~ 36
6 ~ 28
6.5 ~ 36
7 ~ 28
8 ~ 28
8 ~ 36
8.5 ~ 160
9 ~ 18
9 ~ 36
9 ~ 75
9.5 ~ 75
10 ~ 36
10.8 ~ 13.2
11 ~ 36
12 ~ 160
13.5 ~ 16.5
14 ~ 160
15 ~ 36
18 ~ 36
18 ~ 72
18 ~ 75
19 ~ 74
20 ~ 75
21.6 ~ 26.4
36 ~ 75
40 ~ 160
43 ~ 160
66 ~ 160
180 ~ 400
出力数
dropdn-arrow
1
2
3
電力(W)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
検索結果が返されませんでした。別の値を入力してお試しください。
0.9
1
1.65
1.8
1.98
2
2.5
3
3.25
3.3
4.5
5
5.6
6
6.5
7.5
8.25
9
10
12
13.2
15
20
24.75
25
26.4
29.4
30
33
40
49.5
49.9
50
50.1
50.4
60
66
74.8
74.9
75
99
100
125
132
150
156
200
231
300
350
400
600
700
出力電圧(VDC)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
検索結果が返されませんでした。別の値を入力してお試しください。
-15
-12
-9
-5
-3.3
1.8
2.5
3
3.3
5
6.5
9
12
15
24
28
32
48
54
出力電流(A)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
検索結果が返されませんでした。別の値を入力してお試しください。
-1.25
-1
-0.3
-0.15
-0.125
-0.1
-0.06
-0.04
-0.03
0.03
0.033
0.034
0.04
0.042
0.06
0.066
0.067
0.07
0.08
0.083
0.084
0.1
0.11
0.125
0.13
0.134
0.15
0.152
0.167
0.19
0.2
0.222
0.223
0.23
0.25
0.3
0.303
0.333
0.4
0.416
0.417
0.47
0.5
0.6
0.606
0.625
0.666
0.667
0.668
0.7
0.833
0.835
0.84
1
1.04
1.05
1.25
1.33
1.333
1.4
1.5
1.56
1.666
1.667
1.67
1.78
1.79
1.8
1.85
2
2.08
2.5
2.666
2.67
2.78
3
3.12
3.13
3.33
3.333
3.57
3.6
4
4.16
4.17
4.2
5
5.4
6
6.25
6.5
6.7
7.1
7.14
7.5
8
8.3
8.4
10
10.7
12
12.5
13.3
14.3
14.6
15
16.7
19
20
21.5
25
29.2
30
33.3
40
50
60
70
80
出力電圧2(VDC)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
検索結果が返されませんでした。別の値を入力してお試しください。
-24
-15
-12
-5
-3.3
12
15
出力電流2(A)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
検索結果が返されませんでした。別の値を入力してお試しください。
-4
-2.5
-2
-1.8
-1.67
-1.666
-1.5
-1.4
-1.333
-1.33
-1.25
-1
-0.833
-0.667
-0.625
-0.5
-0.417
-0.416
-0.333
-0.303
-0.3
-0.2
-0.152
-0.13
-0.1
-0.084
-0.083
-0.067
-0.042
-0.034
-0.033
0.1
0.13
0.19
0.23
0.3
0.4
0.5
出力電圧3(VDC)
dropdn-arrow
-15
-12
出力電流3(A)
dropdn-arrow
-0.4
-0.3
安全認証
dropdn-arrow
CE
cUL/UL
UKCA
UL/cUL
レギュレーション
dropdn-arrow
なし
あり
特長
dropdn-arrow
ベースプレート冷却、リモートオン/オフ制御、出力V
広い動作温度範囲
出力リモート電圧検出
出力リモート電圧検出、リモートオン/オフ
出力トリム
出力電圧トリム
出力電圧トリム、リモートオン/オフ、ベースプレート冷却
出力電圧トリム、短絡
リモートオン/オフ制御
リモート検知
短絡
短絡、拡張温度範囲
パッケージ
dropdn-arrow
シャーシマウント
DINレール
DIP
SIP
SMT
標準フットプリント
dropdn-arrow
2.54 x 2.54cm
1/2ブリック
1/4ブリック
5.08 x 2.54cm
5.08 x 5.08cm
DIP24
DIP5
DIP6
DIP7
DIP8
フル・ブリック
SIP3
SIP4
SIP7
SIP8
SMT8
絶縁(VDC)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
検索結果が返されませんでした。別の値を入力してお試しください。
0
1000
1500
1600
2000
2250
3000
4000
4200
5600
6000
7000
最高動作温度(°C)
dropdn-arrow
≥ 40
≥ 45
≥ 50
≥ 52
≥ 55
≥ 56
≥ 60
≥ 62
≥ 65
≥ 67
≥ 68
≥ 70
≥ 71
≥ 73
≥ 75
≥ 85
≥ 90
≥ 95
≥ 100
≥ 105
≥ 20
≥ 60
≥ 65
≥ 67
≥ 70
≥ 77
≥ 80
≥ 85
≥ 95
≥ 100
≥ 105
グレード
dropdn-arrow
商用
医療関係
安全基準
dropdn-arrow
60601
62368-1
60950
62368
アイテム
表示:
製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) レギュレーション 絶縁(VDC) 外形寸法 LxWxH (mm) データシート 在庫確認
新登場! PTM2-3-D15-S 2.97 ~ 3.63 2 15/-15 0.067/-0.067 あり 6000 19.65 x 7.05 x 11.5 データシートPTM2-3-D15-S 在庫確認PTM2-3-D15-S
新登場! PTM2-3-D12-S 2.97 ~ 3.63 2 12/-12 0.084/-0.084 あり 6000 19.65 x 7.05 x 11.5 データシートPTM2-3-D12-S 在庫確認PTM2-3-D12-S
新登場! PTM2-3-D5-S 2.97 ~ 3.63 2 5/-5 0.2/-0.2 あり 6000 19.65 x 7.05 x 11.5 データシートPTM2-3-D5-S 在庫確認PTM2-3-D5-S
新登場! DSM2-5-D15-S 4.5 ~ 5.5 2 15/-15 0.067/-0.067 なし 4000 19.65 x 7.05 x 10.2 データシートDSM2-5-D15-S 在庫確認DSM2-5-D15-S
新登場! DSM2-5-D12-S 4.5 ~ 5.5 2 12/-12 0.084/-0.084 なし 4000 19.65 x 7.05 x 10.2 データシートDSM2-5-D12-S 在庫確認DSM2-5-D12-S
新登場! DSM2-5-D5-S 4.5 ~ 5.5 2 5/-5 0.2/-0.2 なし 4000 19.65 x 7.05 x 10.2 データシートDSM2-5-D5-S 在庫確認DSM2-5-D5-S
新登場! DSM2-5-D3-S 4.5 ~ 5.5 2 3.3/-3.3 0.303/-0.303 なし 4000 19.65 x 7.05 x 10.2 データシートDSM2-5-D3-S 在庫確認DSM2-5-D3-S
新登場! DRM2-5-D15-S 4.5 ~ 5.5 2 15/-15 0.067/-0.067 なし 3000 19.65 x 7.05 x 10.2 データシートDRM2-5-D15-S 在庫確認DRM2-5-D15-S
新登場! DRM2-5-D12-S 4.5 ~ 5.5 2 12/-12 0.084/-0.084 なし 3000 19.65 x 7.05 x 10.2 データシートDRM2-5-D12-S 在庫確認DRM2-5-D12-S
新登場! DRM2-5-D5-S 4.5 ~ 5.5 2 5/-5 0.2/-0.2 なし 3000 19.65 x 7.05 x 10.2 データシートDRM2-5-D5-S 在庫確認DRM2-5-D5-S
新登場! DRM2-5-D3-S 4.5 ~ 5.5 2 3.3/-3.3 0.303/-0.303 なし 3000 19.65 x 7.05 x 10.2 データシートDRM2-5-D3-S 在庫確認DRM2-5-D3-S
新登場! DSM1-5-D15-S 4.5 ~ 5.5 1 15/-15 0.034/-0.034 なし 4000 19.65 x 7.05 x 10.2 データシートDSM1-5-D15-S 在庫確認DSM1-5-D15-S
新登場! DSM1-5-D12-S 4.5 ~ 5.5 1 12/-12 0.042/-0.042 なし 4000 19.65 x 7.05 x 10.2 データシートDSM1-5-D12-S 在庫確認DSM1-5-D12-S
新登場! DSM1-5-D5-S 4.5 ~ 5.5 1 5/-5 0.1/-0.1 なし 4000 19.65 x 7.05 x 10.2 データシートDSM1-5-D5-S 在庫確認DSM1-5-D5-S
新登場! DSM1-5-D3-S 4.5 ~ 5.5 1 3.3/-3.3 0.152/-0.152 なし 4000 19.65 x 7.05 x 10.2 データシートDSM1-5-D3-S 在庫確認DSM1-5-D3-S
新登場! DRM1-5-D15-S 4.5 ~ 5.5 1 15/-15 0.034/-0.034 なし 3000 19.65 x 6 x 10.2 データシートDRM1-5-D15-S 在庫確認DRM1-5-D15-S
新登場! DRM1-5-D12-S 4.5 ~ 5.5 1 12/-12 0.042/-0.042 なし 3000 19.65 x 6 x 10.2 データシートDRM1-5-D12-S 在庫確認DRM1-5-D12-S
新登場! DRM1-5-D5-S 4.5 ~ 5.5 1 5/-5 0.1/-0.1 なし 3000 19.65 x 6 x 10.2 データシートDRM1-5-D5-S 在庫確認DRM1-5-D5-S
新登場! DRM1-5-D3-S 4.5 ~ 5.5 1 3.3/-3.3 0.152/-0.152 なし 3000 19.65 x 6 x 10.2 データシートDRM1-5-D3-S 在庫確認DRM1-5-D3-S
新登場! PTM2-5-D15-S 4.5 ~ 5.5 2 15/-15 0.067/-0.067 あり 6000 19.65 x 7.05 x 11.5 データシートPTM2-5-D15-S 在庫確認PTM2-5-D15-S
新登場! PTM2-5-D12-S 4.5 ~ 5.5 2 12/-12 0.084/-0.084 あり 6000 19.65 x 7.05 x 11.5 データシートPTM2-5-D12-S 在庫確認PTM2-5-D12-S
新登場! PTM2-5-D5-S 4.5 ~ 5.5 2 5/-5 0.2/-0.2 あり 6000 19.65 x 7.05 x 11.5 データシートPTM2-5-D5-S 在庫確認PTM2-5-D5-S
PCN2-S5-D15-S 4.5 ~ 5.5 2 15/-15 0.067/-0.067 なし 1000 19.6 x 7.2 x 10.2 データシートPCN2-S5-D15-S 在庫確認PCN2-S5-D15-S
PCN2-S5-D12-S 4.5 ~ 5.5 2 12/-12 0.083/-0.083 なし 1000 19.6 x 7.2 x 10.2 データシートPCN2-S5-D12-S 在庫確認PCN2-S5-D12-S
PCN2-S5-D5-S 4.5 ~ 5.5 2 5/-5 0.2/-0.2 なし 1000 19.6 x 7.2 x 10.2 データシートPCN2-S5-D5-S 在庫確認PCN2-S5-D5-S
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web