データシート
すべてのモデル
PCN2-S非安定化DC-DCコンバータシリーズは、低価格2W絶縁型モジュールのファミリーで、最大86%の効率性と1,000VDC絶縁耐圧を実現します。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型7ピンSIPパッケージ、-40~+100℃の動作温度範囲を特長としており、産業、電気通信、セキュリティ、および機械制御のさまざまなアプリケーションでのDCレールの変換および絶縁に最適です。
1W、 1:1の入力電圧範囲、 シングル非安定化出力、 8ピンSMT、 2000VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ
1W、 1:1の入力電圧範囲、 シングル/デュアル非安定化出力、 SIP、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ
1W、 1:1の入力電圧範囲、 シングル/デュアル非安定化出力、 SMT、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ
1W、 1:1入力範囲、 シングル/デュアル非安定化出力、 SIP、 4000VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ
1W、 1:1入力範囲、 シングル/デュアル非安定化出力、 SIP、 3000VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ
1W、 1:1入力範囲、 シングル非安定化出力、 SIP、 2000VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ