データシート
すべてのモデル
PCN1-S非安定化DC-DCコンバータシリーズは、低価格1W絶縁型モジュールのファミリーで、最大83%の効率性と1,500VDC絶縁耐圧を実現します。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型7ピンSIPパッケージ、-40~+100℃の動作温度範囲を特長としており、産業、電気通信、セキュリティ、および機械制御のさまざまなアプリケーションでのDCレールの変換および絶縁に最適です。
120W、 90~264Vac入力、 PFC、 シングル出力、 7.62cm x 12.7cm Uフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
120W、 90~264Vac入力、 PFC、 デュアル出力、 7.62cm x 12.7cmオープンフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
120W、 90~264Vac入力、 PFC、 デュアル出力、 Uフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
1W、 1:1の入力電圧範囲、 シングル/デュアル非安定化出力、 SMT、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ
1W、 1:1の入力電圧範囲、 シングル非安定化出力、 4ピンSIP、 1000VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ
1W、 1:1入力範囲、 シングル非安定化出力、 SIP、 1000VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ