アクティブ

PCN2-Sシリーズ

7ピンSIP絶縁型DC-DCコンバータ

PCN2-Sシリーズ
PCN2-Sシリーズの別の画像

概要

  • 2W
  • 1:1入力範囲
  • シングル/デュアル非安定化出力
  • 産業標準7ピンのSIPパッケージ
  • 低リップル・ノイズ
  • -40~+100°Cの動作温度
  • 86%の最大効率

安全とコンプライアンス

資料

説明

PCN2-S非安定化DC-DCコンバータシリーズは、低価格2W絶縁型モジュールのファミリーで、最大86%の効率性と1,000VDC絶縁耐圧を実現します。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型7ピンSIPパッケージ、-40~+100℃の動作温度範囲を特長としており、産業、電気通信、セキュリティ、および機械制御のさまざまなアプリケーションでのDCレールの変換および絶縁に最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1000
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.77 x 0.28 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    19.6 x 7.2 x 10.2
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PCN2-S5-S5-S 4.5 ~ 5.5 2 5 0.4 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCN2-S5-S5-S サンプルの依頼 見積依頼
PCN2-S5-S12-S 4.5 ~ 5.5 2 12 0.167 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCN2-S5-S12-S サンプルの依頼 見積依頼
PCN2-S5-S15-S 4.5 ~ 5.5 2 15 0.134 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCN2-S5-S15-S サンプルの依頼 見積依頼
PCN2-S5-D5-S 4.5 ~ 5.5 2 5/-5 0.2/-0.2 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCN2-S5-D5-S サンプルの依頼 見積依頼
PCN2-S5-D12-S 4.5 ~ 5.5 2 12/-12 0.083/-0.083 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCN2-S5-D12-S サンプルの依頼 見積依頼
PCN2-S5-D15-S 4.5 ~ 5.5 2 15/-15 0.067/-0.067 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCN2-S5-D15-S サンプルの依頼 見積依頼
PCN2-S12-S5-S 10.8 ~ 13.2 2 5 0.4 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCN2-S12-S5-S サンプルの依頼 見積依頼
PCN2-S12-S12-S 10.8 ~ 13.2 2 12 0.167 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCN2-S12-S12-S サンプルの依頼 見積依頼
PCN2-S12-S15-S 10.8 ~ 13.2 2 15 0.134 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCN2-S12-S15-S サンプルの依頼 見積依頼
PCN2-S12-D5-S 10.8 ~ 13.2 2 5/-5 0.2/-0.2 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCN2-S12-D5-S サンプルの依頼 見積依頼
PCN2-S12-D12-S 10.8 ~ 13.2 2 12/-12 0.083/-0.083 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCN2-S12-D12-S サンプルの依頼 見積依頼
PCN2-S12-D15-S 10.8 ~ 13.2 2 15/-15 0.067/-0.067 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCN2-S12-D15-S サンプルの依頼 見積依頼
PCN2-S24-S5-S 21.6 ~ 26.4 2 5 0.4 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCN2-S24-S5-S サンプルの依頼 見積依頼
PCN2-S24-S12-S 21.6 ~ 26.4 2 12 0.167 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCN2-S24-S12-S サンプルの依頼 見積依頼
PCN2-S24-S15-S 21.6 ~ 26.4 2 15 0.134 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCN2-S24-S15-S サンプルの依頼 見積依頼
PCN2-S24-D5-S 21.6 ~ 26.4 2 5/-5 0.2/-0.2 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCN2-S24-D5-S サンプルの依頼 見積依頼
PCN2-S24-D12-S 21.6 ~ 26.4 2 12/-12 0.083/-0.083 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCN2-S24-D12-S サンプルの依頼 見積依頼
PCN2-S24-D15-S 21.6 ~ 26.4 2 15/-15 0.067/-0.067 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCN2-S24-D15-S サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web