PDM2-S非安定化DC-DCコンバータ・シリーズは、2W絶縁型モジュールのファミリーで、効率性の改善、高度な絶縁性、および優れた放熱性能を実現するよう設計されています。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型SIPパッケージ、-40~+105°Cの非常に広い動作温度範囲を特長としており、産業、電気通信、セキュリティ、および機械制御のさまざまなアプリケーションでのDCレールの正確な変換および絶縁に最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PDM2-S5-S3-S | 4.5 ~ 5.5 | 1.32 | 3.3 | 0.4 | -- |
PDM2-S5-S5-S | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 5 | 0.4 | UL/cUL |
PDM2-S5-S12-S | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 12 | 0.167 | UL/cUL |
PDM2-S5-S15-S | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 15 | 0.133 | UL/cUL |
PDM2-S5-S24-S | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 24 | 0.083 | UL/cUL |
PDM2-S5-D3-S | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 3.3/-3.3 | 0.303/-0.303 | -- |
PDM2-S5-D5-S | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 5/-5 | 0.2/-0.2 | UL/cUL |
PDM2-S5-D12-S | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 12/-12 | 0.083/-0.083 | UL/cUL |
PDM2-S5-D15-S | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 15/-15 | 0.067/-0.067 | UL/cUL |
PDM2-S5-D24-S | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 24/-24 | 0.042/-0.042 | UL/cUL |
PDM2-S12-S3-S | 10.8 ~ 13.2 | 1.32 | 3.3 | 0.4 | -- |
PDM2-S12-S5-S | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 5 | 0.4 | UL/cUL |
PDM2-S12-S12-S | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 12 | 0.167 | UL/cUL |
PDM2-S12-S15-S | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 15 | 0.133 | UL/cUL |
PDM2-S12-D3-S | 10.8 ~ 13.2 | 1.32 | 3.3/-3.3 | 0.303/-0.303 | -- |
PDM2-S12-D5-S | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 5/-5 | 0.2/-0.2 | UL/cUL |
PDM2-S12-D12-S | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 12/-12 | 0.083/-0.083 | UL/cUL |
PDM2-S12-D15-S | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 15/-15 | 0.067/-0.067 | UL/cUL |
PDM2-S15-D15-S | 13.5 ~ 16.5 | 2 | 15/-15 | 0.067/-0.067 | -- |
PDM2-S24-S3-S | 21.6 ~ 26.4 | 1.32 | 3.3 | 0.4 | -- |
PDM2-S24-S5-S | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 5 | 0.4 | UL/cUL |
PDM2-S24-S12-S | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 12 | 0.167 | UL/cUL |
PDM2-S24-S15-S | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 15 | 0.133 | UL/cUL |
PDM2-S24-S24-S | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 24 | 0.083 | UL/cUL |
PDM2-S24-D3-S | 21.6 ~ 26.4 | 1.32 | 3.3/-3.3 | 0.303/-0.303 | -- |
PDM2-S24-D5-S | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 5/-5 | 0.2/-0.2 | UL/cUL |
PDM2-S24-D12-S | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 12/-12 | 0.083/-0.083 | UL/cUL |
PDM2-S24-D15-S | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 15/-15 | 0.067/-0.067 | UL/cUL |