推奨代替品
データシート
PDME2-DDC-DCコンバータシリーズは、小型DIPパッケージに収納された2Wの絶縁モジュール製品シリーズです。-40~+105°Cの拡張動作温度範囲、シングルおよびデュアル非安定化出力、継続的な短絡保護を特徴とするこれらの低電力DC-DCコンバータは、産業、消費者、通信スペースの大容量アプリケーションに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
PDME2-3-S3-D | 2.97 ~ 3.63 | 1.3 | 3.3 | 0.4 |
PDME2-3-S5-D | 2.97 ~ 3.63 | 2 | 5 | 0.4 |
PDME2-5-D3-D | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 3.3/-3.3 | 0.303/-0.303 |
PDME2-5-D5-D | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 5/-5 | 0.2/-0.2 |
PDME2-5-D7-D | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 7/-7 | 0.143/-0.143 |
PDME2-5-D9-D | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 9/-9 | 0.111/-0.111 |
PDME2-5-D12-D | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 12/-12 | 0.083/-0.083 |
PDME2-5-D15-D | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 15/-15 | 0.067/-0.067 |
PDME2-5-D24-D | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 24/-24 | 0.042/-0.042 |
PDME2-5-S3-D | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 3.3 | 0.4 |
PDME2-5-S5-D | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 5 | 0.4 |
PDME2-5-S9-D | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 9 | 0.222 |
PDME2-5-S12-D | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 12 | 0.167 |
PDME2-5-S15-D | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 15 | 0.133 |
PDME2-5-S24-D | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 24 | 0.83 |
PDME2-12-D5-D | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 5/-5 | 0.2/-0.2 |
PDME2-12-D9-D | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 9/-9 | 0.111/-0.111 |
PDME2-12-D12-D | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 12/-12 | 0.083/-0.083 |
PDME2-12-D15-D | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 15/-15 | 0.067/-0.067 |
PDME2-12-D24-D | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 24/-24 | 0.042/-0.042 |
PDME2-12-S5-D | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 5 | 0.4 |
PDME2-12-S9-D | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 9 | 0.222 |
PDME2-12-S12-D | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 12 | 0.167 |
PDME2-12-S15-D | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 15 | 0.133 |
PDME2-12-S24-D | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 24 | 0.083 |
PDME2-15-D15-D | 13.5 ~ 16.5 | 2 | 15/-15 | 0.067/-0.067 |
PDME2-15-S5-D | 13.5 ~ 16.5 | 2 | 5 | 0.4 |
PDME2-15-S9-D | 13.5 ~ 16.5 | 2 | 9 | 0.222 |
PDME2-15-S15-D | 13.5 ~ 16.5 | 2 | 15 | 0.133 |
PDME2-24-D5-D | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 5/-5 | 0.2/-0.2 |
PDME2-24-D9-D | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 9/-9 | 0.111/-0.111 |
PDME2-24-D12-D | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 12/-12 | 0.083/-0.083 |
PDME2-24-D15-D | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 15/-15 | 0.067/-0.067 |
PDME2-24-D24-D | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 24/-24 | 0.042/-0.042 |
PDME2-24-S5-D | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 5 | 0.4 |
PDME2-24-S9-D | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 9 | 0.222 |
PDME2-24-S12-D | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 12 | 0.167 |
PDME2-24-S15-D | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 15 | 0.133 |
PDME2-24-S24-D | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 24 | 0.83 |