PDME2-Dシリーズ
PDME2-Dシリーズの別の画像

概要

  • 2W
  • 1:1入力範囲
  • シングル/デュアル非安定化出力
  • -40~+105°Cの動作温度
  • 88%の最大効率
  • 無負荷入力電流が8mAと低い

安全とコンプライアンス

資料

説明

PDME2-DDC-DCコンバータシリーズは、小型DIPパッケージに収納された2Wの絶縁モジュール製品シリーズです。-40~+105°Cの拡張動作温度範囲、シングルおよびデュアル非安定化出力、継続的な短絡保護を特徴とするこれらの低電力DC-DCコンバータは、産業、消費者、通信スペースの大容量アプリケーションに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.8 x 0.4 x 0.323
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    20.32 x 10.16 x 8.2
  • 保護
     
    短絡
  • グレード
     
    商用

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PDME2-3-S3-D 2.97 ~ 3.63 1.3 3.3 0.4 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-3-S3-D
PDME2-3-S5-D 2.97 ~ 3.63 2 5 0.4 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-3-S5-D
PDME2-5-D3-D 4.5 ~ 5.5 2 3.3/-3.3 0.303/-0.303 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-5-D3-D
PDME2-5-D5-D 4.5 ~ 5.5 2 5/-5 0.2/-0.2 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-5-D5-D
PDME2-5-D7-D 4.5 ~ 5.5 2 7/-7 0.143/-0.143 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-5-D7-D
PDME2-5-D9-D 4.5 ~ 5.5 2 9/-9 0.111/-0.111 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-5-D9-D
PDME2-5-D12-D 4.5 ~ 5.5 2 12/-12 0.083/-0.083 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-5-D12-D
PDME2-5-D15-D 4.5 ~ 5.5 2 15/-15 0.067/-0.067 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-5-D15-D
PDME2-5-D24-D 4.5 ~ 5.5 2 24/-24 0.042/-0.042 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-5-D24-D
PDME2-5-S3-D 4.5 ~ 5.5 2 3.3 0.4 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-5-S3-D
PDME2-5-S5-D 4.5 ~ 5.5 2 5 0.4 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-5-S5-D
PDME2-5-S9-D 4.5 ~ 5.5 2 9 0.222 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-5-S9-D
PDME2-5-S12-D 4.5 ~ 5.5 2 12 0.167 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-5-S12-D
PDME2-5-S15-D 4.5 ~ 5.5 2 15 0.133 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-5-S15-D
PDME2-5-S24-D 4.5 ~ 5.5 2 24 0.83 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-5-S24-D
PDME2-12-D5-D 10.8 ~ 13.2 2 5/-5 0.2/-0.2 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-12-D5-D
PDME2-12-D9-D 10.8 ~ 13.2 2 9/-9 0.111/-0.111 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-12-D9-D
PDME2-12-D12-D 10.8 ~ 13.2 2 12/-12 0.083/-0.083 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-12-D12-D
PDME2-12-D15-D 10.8 ~ 13.2 2 15/-15 0.067/-0.067 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-12-D15-D
PDME2-12-D24-D 10.8 ~ 13.2 2 24/-24 0.042/-0.042 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-12-D24-D
PDME2-12-S5-D 10.8 ~ 13.2 2 5 0.4 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-12-S5-D
PDME2-12-S9-D 10.8 ~ 13.2 2 9 0.222 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-12-S9-D
PDME2-12-S12-D 10.8 ~ 13.2 2 12 0.167 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-12-S12-D
PDME2-12-S15-D 10.8 ~ 13.2 2 15 0.133 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-12-S15-D
PDME2-12-S24-D 10.8 ~ 13.2 2 24 0.083 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-12-S24-D
PDME2-15-D15-D 13.5 ~ 16.5 2 15/-15 0.067/-0.067 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-15-D15-D
PDME2-15-S5-D 13.5 ~ 16.5 2 5 0.4 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-15-S5-D
PDME2-15-S9-D 13.5 ~ 16.5 2 9 0.222 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-15-S9-D
PDME2-15-S15-D 13.5 ~ 16.5 2 15 0.133 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-15-S15-D
PDME2-24-D5-D 21.6 ~ 26.4 2 5/-5 0.2/-0.2 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-24-D5-D
PDME2-24-D9-D 21.6 ~ 26.4 2 9/-9 0.111/-0.111 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-24-D9-D
PDME2-24-D12-D 21.6 ~ 26.4 2 12/-12 0.083/-0.083 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-24-D12-D
PDME2-24-D15-D 21.6 ~ 26.4 2 15/-15 0.067/-0.067 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-24-D15-D
PDME2-24-D24-D 21.6 ~ 26.4 2 24/-24 0.042/-0.042 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-24-D24-D
PDME2-24-S5-D 21.6 ~ 26.4 2 5 0.4 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-24-S5-D
PDME2-24-S9-D 21.6 ~ 26.4 2 9 0.222 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-24-S9-D
PDME2-24-S12-D 21.6 ~ 26.4 2 12 0.167 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-24-S12-D
PDME2-24-S15-D 21.6 ~ 26.4 2 15 0.133 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-24-S15-D
PDME2-24-S24-D 21.6 ~ 26.4 2 24 0.83 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-24-S24-D

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web