PDME2-S非安定化DC-DCコンバータシリーズは、2W絶縁型モジュールのファミリーです。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型SIPパッケージと-40~+105°Cの広い動作温度範囲を特長としており、産業、家電、および電気通信スペースのさまざまなアプリケーションに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PDME2-S5-D3-S | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 3.3/-3.3 | 0.303/-0.303 | -- |
PDME2-S5-D5-S | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 5/-5 | 0.2/-0.2 | -- |
PDME2-S5-D9-S | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 9/-9 | 0.111/-0.111 | -- |
PDME2-S5-D12-S | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 12/-12 | 0.083/-0.083 | -- |
PDME2-S5-D15-S | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 15/-15 | 0.067/-0.067 | -- |
PDME2-S5-D24-S | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 24/-24 | 0.042/-0.042 | -- |
PDME2-S5-S3-S | 4.5 ~ 5.5 | 1.32 | 3.3 | 0.4 | -- |
PDME2-S5-S5-S | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 5 | 0.4 | -- |
PDME2-S5-S7-S | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 7.2 | 0.278 | -- |
PDME2-S5-S9-S | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 9 | 0.222 | -- |
PDME2-S5-S12-S | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 12 | 0.167 | -- |
PDME2-S5-S15-S | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 15 | 0.133 | -- |
PDME2-S5-S24-S | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 24 | 0.083 | -- |
PDME2-S12-D3-S | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 3.3/-3.3 | 0.303/-0.303 | UL/cUL |
PDME2-S12-D5-S | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 5/-5 | 0.2/-0.2 | UL/cUL |
PDME2-S12-D9-S | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 9/-9 | 0.111/-0.111 | -- |
PDME2-S12-D12-S | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 12/-12 | 0.083/-0.083 | UL/cUL |
PDME2-S12-D15-S | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 15/-15 | 0.067/-0.067 | UL/cUL |
PDME2-S12-D24-S | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 24/-24 | 0.042/-0.042 | -- |
PDME2-S12-S5-S | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 5 | 0.4 | UL/cUL |
PDME2-S12-S9-S | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 9 | 0.222 | -- |
PDME2-S12-S12-S | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 12 | 0.167 | UL/cUL |
PDME2-S12-S15-S | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 15 | 0.133 | UL/cUL |
PDME2-S12-S24-S | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 24 | 0.083 | UL/cUL |
PDME2-S15-D5-S | 13.5 ~ 16.5 | 2 | 5/-5 | 0.2/-0.2 | -- |
PDME2-S15-D15-S | 13.5 ~ 16.5 | 2 | 15/-15 | 0.067/-0.067 | -- |
PDME2-S15-S5-S | 13.5 ~ 16.5 | 2 | 5 | 0.4 | -- |
PDME2-S15-S15-S | 13.5 ~ 16.5 | 2 | 15 | 0.133 | -- |
PDME2-S15-S24-S | 13.5 ~ 16.5 | 2 | 24 | 0.083 | -- |
PDME2-S24-D3-S | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 3/-3 | 0.303/-0.303 | -- |
PDME2-S24-D5-S | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 5/-5 | 0.2/-0.2 | UL/cUL |
PDME2-S24-D9-S | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 9/-9 | 0.111/-0.111 | -- |
PDME2-S24-D12-S | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 12/-12 | 0.083/-0.083 | UL/cUL |
PDME2-S24-D15-S | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 15/-15 | 0.067/-0.067 | UL/cUL |
PDME2-S24-D24-S | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 24/-24 | 0.042/-0.042 | -- |
PDME2-S24-S3-S | 21.6 ~ 26.4 | 1.32 | 3 | 0.4 | -- |
PDME2-S24-S5-S | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 5 | 0.4 | UL/cUL |
PDME2-S24-S9-S | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 9 | 0.222 | -- |
PDME2-S24-S12-S | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 12 | 0.167 | UL/cUL |
PDME2-S24-S15-S | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 15 | 0.133 | UL/cUL |
PDME2-S24-S24-S | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 24 | 0.083 | UL/cUL |