PDQE10-Dシリーズ
PDQE10-Dシリーズの別の画像

概要

  • 10W
  • 4:1入力範囲
  • シングル/デュアル安定化出力
  • 業界標準2.54cm×2.54cmパッケージ
  • リモートオン/オフ制御
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 88%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950、 62368
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

10Wの連続出力を持つ、絶縁型DC-DCコンバータファミリーのPDQE10-Dシリーズは、業界標準1×1インチのフットプリントのカプセル状パッケージに納められています。これらの薄型モジュールは4:1の入力電圧範囲が特長で、最大88%の効率を実現します。DINパッケージに収納され、-40℃~+85℃という幅広い動作温度範囲を持つこのシリーズは、対流冷却装置や、マイクロコントローラ、データ通信、テレコム、リモート・センサー・システム、携帯電子機器をはじめとするアプリケーションに適しています。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    60950、62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1 x 1 x 0.46
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    25.4 x 25.4 x 11.7
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

ニュースとリソース

最近閲覧した製品

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web