PDQE10-Dシリーズ
PDQE10-Dシリーズの別の画像

概要

  • 10W
  • 4:1入力範囲
  • シングル/デュアル安定化出力
  • 業界標準2.54cm×2.54cmパッケージ
  • リモートオン/オフ制御
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 88%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950、 62368
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

10Wの連続出力を持つ、絶縁型DC-DCコンバータファミリーのPDQE10-Dシリーズは、業界標準1×1インチのフットプリントのカプセル状パッケージに納められています。これらの薄型モジュールは4:1の入力電圧範囲が特長で、最大88%の効率を実現します。DINパッケージに収納され、-40℃~+85℃という幅広い動作温度範囲を持つこのシリーズは、対流冷却装置や、マイクロコントローラ、データ通信、テレコム、リモート・センサー・システム、携帯電子機器をはじめとするアプリケーションに適しています。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    60950、62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1 x 1 x 0.46
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    25.4 x 25.4 x 11.7
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PDQE10-Q24-S3-D 9 ~ 36 7.92 3.3 2.4 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE10-Q24-S3-D
PDQE10-Q24-S5-D 9 ~ 36 10 5 2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE10-Q24-S5-D
PDQE10-Q24-S9-D 9 ~ 36 10 9 1.111 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE10-Q24-S9-D
PDQE10-Q24-S12-D 9 ~ 36 10 12 0.833 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE10-Q24-S12-D
PDQE10-Q24-S15-D 9 ~ 36 10 15 0.667 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE10-Q24-S15-D
PDQE10-Q24-S24-D 9 ~ 36 10 24 0.416 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE10-Q24-S24-D
PDQE10-Q24-D5-D 9 ~ 36 10 5/-5 1/ -1 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE10-Q24-D5-D
PDQE10-Q24-D9-D 9 ~ 36 10 9/-9 0.555/-0.555 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE10-Q24-D9-D
PDQE10-Q24-D12-D 9 ~ 36 10 12/-12 0.416/-0.416 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE10-Q24-D12-D
PDQE10-Q24-D15-D 9 ~ 36 10 15/-15 0.333/-0.333 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE10-Q24-D15-D
PDQE10-Q24-D24-D 9 ~ 36 10 24/-24 0.208/-0.208 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE10-Q24-D24-D
PDQE10-Q48-S3-D 18 ~ 75 7.92 3.3 2.4 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE10-Q48-S3-D
PDQE10-Q48-S5-D 18 ~ 75 10 5 2 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE10-Q48-S5-D
PDQE10-Q48-S12-D 18 ~ 75 10 12 0.833 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE10-Q48-S12-D
PDQE10-Q48-S15-D 18 ~ 75 10 15 0.667 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE10-Q48-S15-D
PDQE10-Q48-S24-D 18 ~ 75 10 24 0.416 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE10-Q48-S24-D
PDQE10-Q48-D5-D 18 ~ 75 10 5/-5 1/ -1 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE10-Q48-D5-D
PDQE10-Q48-D12-D 18 ~ 75 10 12/-12 0.416/-0.416 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE10-Q48-D12-D
PDQE10-Q48-D15-D 18 ~ 75 10 15/-15 0.333/-0.333 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE10-Q48-D15-D
PDQE10-Q48-D24-D 18 ~ 75 10 24/-24 0.208/-0.208 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQE10-Q48-D24-D

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web