NRND
PDQE10-Uシリーズ
NRND
シャーシマウント絶縁型DC-DCコンバータ
本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。
概要
- 10W
- 4:1入力範囲
- シングル/デュアル安定化出力
- -40~+85°Cの動作温度
- 小型シャーシマウント・パッケージ
- 88%の最大効率
- リモートオン/オフ制御
- 負出力のアプリケーション(デュアル出力モード)に適しています。
説明
PDQE10-Uシリーズは、小型シャーシ・マウント・パッケージに収められた、高効率の10W 絶縁型DC-DCコンバータで、簡単に取り付けられるように設計されています。4:1の入力範囲に対応するこのシリーズは、充放電条件に広い入力範囲が要求されるバッテリー駆動アプリケーションに最適です。また、すべてのユニットは-40~+85°Cの動作温度で標準機能を果たすため、過酷な環境条件での利用において堅牢なソリューションとなります。
仕様
-
あり
-
シャーシマウント
-
1500
-
62368
-
2.17 x 2.06 x 0.75
-
55 x 52.3 x 19
-
過電流、過電圧、短絡