推奨代替品
データシート
PDQE10-Uシリーズは、小型シャーシ・マウント・パッケージに収められた、高効率の10W 絶縁型DC-DCコンバータで、簡単に取り付けられるように設計されています。4:1の入力範囲に対応するこのシリーズは、充放電条件に広い入力範囲が要求されるバッテリー駆動アプリケーションに最適です。また、すべてのユニットは-40~+85°Cの動作温度で標準機能を果たすため、過酷な環境条件での利用において堅牢なソリューションとなります。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PDQE10-Q24-D5-U | 9 ~ 36 | 10 | 5/-5 | 1/ -1 | -- |
PDQE10-Q24-D9-U | 9 ~ 36 | 10 | 9/-9 | 0.555/-0.555 | -- |
PDQE10-Q24-D12-U | 9 ~ 36 | 10 | 12/-12 | 0.416/-0.416 | -- |
PDQE10-Q24-D15-U | 9 ~ 36 | 10 | 15/-15 | 0.333/-0.333 | -- |
PDQE10-Q48-D5-U | 18 ~ 75 | 10 | 5/-5 | 1/ -1 | CE |
PDQE10-Q48-D12-U | 18 ~ 75 | 10 | 12/-12 | 0.416/-0.416 | CE |
PDQE10-Q48-D15-U | 18 ~ 75 | 10 | 15/-15 | 0.333/-0.333 | CE |
PDQE10-Q24-S3-U | 9 ~ 36 | 7.92 | 3.3 | 2.4 | -- |
PDQE10-Q24-S5-U | 9 ~ 36 | 10 | 5 | 2 | -- |
PDQE10-Q24-S12-U | 9 ~ 36 | 10 | 12 | 0.83 | -- |
PDQE10-Q24-S15-U | 9 ~ 36 | 10 | 15 | 0.67 | -- |
PDQE10-Q24-S24-U | 9 ~ 36 | 10 | 24 | 0.416 | -- |
PDQE10-Q48-S3-U | 18 ~ 75 | 7.92 | 3.3 | 2.4 | CE |
PDQE10-Q48-S5-U | 18 ~ 75 | 10 | 5 | 2 | CE |
PDQE10-Q48-S12-U | 18 ~ 75 | 10 | 12 | 0.83 | CE |
PDQE10-Q48-S15-U | 18 ~ 75 | 10 | 15 | 0.667 | CE |
PDQE10-Q48-S24-U | 18 ~ 75 | 10 | 24 | 0.416 | CE |
PDQE10-Q24-D24-U | 9 ~ 36 | 10 | 24/-24 | 0.208/-0.208 | -- |
PDQE10-Q48-D24-U | 18 ~ 75 | 10 | 24/-24 | 0.208/-0.208 | CE |
PDQE10-Q24-S9-U | 9 ~ 36 | 10 | 9 | 1.11 | -- |