PDS1-Dシリーズ
PDS1-Dシリーズの別の画像

概要

仕様

  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    60950
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.5 x 0.394 x 0.323
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    12.7 x 10 x 8.2
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
PDS1-S3-S3-D 2.97 ~ 3.63 1 3.3 0.303 -- 在庫確認PDS1-S3-S3-D
PDS1-S3-S5-D 2.97 ~ 3.63 1 5 0.2 -- 在庫確認PDS1-S3-S5-D
PDS1-S5-S3-D 4.5 ~ 5.5 1 3.3 0.303 -- 在庫確認PDS1-S5-S3-D
PDS1-S5-S5-D 4.5 ~ 5.5 1 5 0.2 UL/cUL 在庫確認PDS1-S5-S5-D
PDS1-S5-S9-D 4.5 ~ 5.5 1 9 0.111 UL/cUL 在庫確認PDS1-S5-S9-D
PDS1-S5-S12-D 4.5 ~ 5.5 1 12 0.083 UL/cUL 在庫確認PDS1-S5-S12-D
PDS1-S5-S15-D 4.5 ~ 5.5 1 15 0.067 UL/cUL 在庫確認PDS1-S5-S15-D
PDS1-S5-S24-D 4.5 ~ 5.5 1 24 0.042 UL/cUL 在庫確認PDS1-S5-S24-D
PDS1-S12-S3-D 10.8 ~ 13.2 1 3.3 0.3 -- 在庫確認PDS1-S12-S3-D
PDS1-S12-S5-D 10.8 ~ 13.2 1 5 0.2 UL/cUL 在庫確認PDS1-S12-S5-D
PDS1-S12-S9-D 10.8 ~ 13.2 1 9 0.111 UL/cUL 在庫確認PDS1-S12-S9-D
PDS1-S12-S12-D 10.8 ~ 13.2 1 12 0.083 UL/cUL 在庫確認PDS1-S12-S12-D
PDS1-S12-S15-D 10.8 ~ 13.2 1 15 0.067 UL/cUL 在庫確認PDS1-S12-S15-D
PDS1-S15-S5-D 13.5 ~ 16.5 1 5 0.2 -- 在庫確認PDS1-S15-S5-D
PDS1-S15-S15-D 13.5 ~ 16.5 1 15 0.067 -- --
PDS1-S24-S3-D 21.6 ~ 26.4 1 3.3 0.3 -- 在庫確認PDS1-S24-S3-D
PDS1-S24-S5-D 21.6 ~ 26.4 1 5 0.2 UL/cUL 在庫確認PDS1-S24-S5-D
PDS1-S24-S9-D 21.6 ~ 26.4 1 9 0.111 UL/cUL 在庫確認PDS1-S24-S9-D
PDS1-S24-S12-D 21.6 ~ 26.4 1 12 0.083 UL/cUL 在庫確認PDS1-S24-S12-D
PDS1-S24-S15-D 21.6 ~ 26.4 1 15 0.067 UL/cUL 在庫確認PDS1-S24-S15-D
PDS1-S24-S24-D 21.6 ~ 26.4 1 24 0.042 UL/cUL 在庫確認PDS1-S24-S24-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web