推奨代替品
データシート
PDS1-D非安定化DC-DCコンバータシリーズは、1W絶縁型モジュールのファミリーで、効率性の改善、高絶縁性、および優れた放熱性能を実現するよう設計されています。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型DIPパッケージ、-40~+105°Cの非常に広い動作温度範囲を特長としており、産業、電気通信、セキュリティ、および機械制御のさまざまなアプリケーションでのDCレールの正確な変換および絶縁に最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PDS1-S3-S3-D | 2.97 ~ 3.63 | 1 | 3.3 | 0.303 | -- |
PDS1-S3-S5-D | 2.97 ~ 3.63 | 1 | 5 | 0.2 | -- |
PDS1-S5-S3-D | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 3.3 | 0.303 | -- |
PDS1-S5-S5-D | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
PDS1-S5-S9-D | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 9 | 0.111 | UL/cUL |
PDS1-S5-S12-D | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 12 | 0.083 | UL/cUL |
PDS1-S5-S15-D | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
PDS1-S5-S24-D | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 24 | 0.042 | UL/cUL |
PDS1-S12-S3-D | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 3.3 | 0.3 | -- |
PDS1-S12-S5-D | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
PDS1-S12-S9-D | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 9 | 0.111 | UL/cUL |
PDS1-S12-S12-D | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 12 | 0.083 | UL/cUL |
PDS1-S12-S15-D | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
PDS1-S15-S5-D | 13.5 ~ 16.5 | 1 | 5 | 0.2 | -- |
PDS1-S15-S15-D | 13.5 ~ 16.5 | 1 | 15 | 0.067 | -- |
PDS1-S24-S3-D | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 3.3 | 0.3 | -- |
PDS1-S24-S5-D | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
PDS1-S24-S9-D | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 9 | 0.111 | UL/cUL |
PDS1-S24-S12-D | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 12 | 0.083 | UL/cUL |
PDS1-S24-S15-D | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
PDS1-S24-S24-D | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 24 | 0.042 | UL/cUL |