PDSE1-Dシリーズ
PDSE1-Dシリーズの別の画像

概要

  • 1W
  • 1:1入力範囲
  • シングル非安定化出力
  • 産業標準7ピンのDIPパッケージ
  • -40~+105°Cの動作温度
  • 85%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - UL/cUL

資料

説明

PDSE1-D非安定化DC-DCコンバータシリーズは、1W絶縁型モジュールのファミリーで、効率性の改善、高絶縁性、および優れた放熱性能を実現するよう設計されています。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型の4ピンDIPパッケージ、-40~+105°Cの非常に広い動作温度範囲を特長としており、産業、電気通信、セキュリティ、および機械制御のさまざまなアプリケーションでのDCレールの正確な変換および絶縁に最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    3000
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.5 x 0.4 x 0.32
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    12.7 x 10.16 x 8.2
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 電力(W) 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PDSE1-S5-S3-D 4.5 ~ 5.5 3.3 0.303 UL/cUL 1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S5-S3-D
PDSE1-S5-S5-D 4.5 ~ 5.5 5 0.2 UL/cUL 1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S5-S5-D
PDSE1-S5-S9-D 4.5 ~ 5.5 9 0.111 UL/cUL 1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S5-S9-D
PDSE1-S5-S12-D 4.5 ~ 5.5 12 0.084 UL/cUL 1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S5-S12-D
PDSE1-S5-S15-D 4.5 ~ 5.5 15 0.067 UL/cUL 1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S5-S15-D
PDSE1-S5-S24-D 4.5 ~ 5.5 24 0.042 UL/cUL 1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S5-S24-D
PDSE1-S12-S3-D 10.8 ~ 13.2 3.3 0.303 UL/cUL 1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S12-S3-D
PDSE1-S12-S5-D 10.8 ~ 13.2 5 0.2 UL/cUL 1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S12-S5-D
PDSE1-S12-S9-D 10.8 ~ 13.2 9 0.111 -- 1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S12-S9-D
PDSE1-S12-S12-D 10.8 ~ 13.2 12 0.083 UL/cUL 1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S12-S12-D
PDSE1-S12-S15-D 10.8 ~ 13.2 15 0.067 UL/cUL 1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S12-S15-D
PDSE1-S12-S24-D 10.8 ~ 13.2 24 0.042 UL/cUL 1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S12-S24-D
PDSE1-S15-S5-D 13.5 ~ 16.5 5 0.2 -- 1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S15-S5-D
PDSE1-S15-S9-D 13.5 ~ 16.5 9 0.111 -- 1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S15-S9-D
PDSE1-S15-S15-D 13.5 ~ 16.5 15 0.067 -- 1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S15-S15-D
PDSE1-S24-S3-D 21.6 ~ 26.4 3.3 0.303 UL/cUL 1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S24-S3-D
PDSE1-S24-S5-D 21.6 ~ 26.4 5 0.2 UL/cUL 1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S24-S5-D
PDSE1-S24-S9-D 21.6 ~ 26.4 9 0.111 -- 1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S24-S9-D
PDSE1-S24-S12-D 21.6 ~ 26.4 12 0.083 UL/cUL 1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S24-S12-D
PDSE1-S24-S15-D 21.6 ~ 26.4 15 0.067 UL/cUL 1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S24-S15-D
PDSE1-S24-S24-D 21.6 ~ 26.4 24 0.042 UL/cUL 1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S24-S24-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web