PDSE1-Sシリーズ
PDSE1-Sシリーズの別の画像

概要

  • 1W
  • 1:1入力範囲
  • シングル非安定化出力
  • 産業標準4ピンのSIPパッケージ
  • -40~+105°Cの動作温度
  • 85%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - UL/cUL

資料

説明

PDSE1-S非安定化DC-DCコンバータシリーズは、1W絶縁型モジュールのファミリーで、効率性の改善、高絶縁性、および優れた放熱性能を実現するよう設計されています。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型4ピンのSIPパッケージと-40~+105°Cの非常に広い動作温度範囲を特長としており、産業、電気通信、セキュリティ、および機械制御のさまざまなアプリケーションでのDCレールの正確な変換および絶縁に最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.46 x 0.24 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    11.6 x 6 x 10.16
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 電力(W) PCBフットプリント 在庫確認
PDSE1-S3-S3-S 2.97 ~ 3.63 3 0.303 UL/cUL 1 PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S3-S3-S
PDSE1-S3-S5-S 2.97 ~ 3.63 5 0.2 UL/cUL 1 PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S3-S5-S
PDSE1-S3-S9-S 2.97 ~ 3.63 9 0.111 -- 1 PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S3-S9-S
PDSE1-S3-S12-S 2.97 ~ 3.63 12 0.083 UL/cUL 1 PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S3-S12-S
PDSE1-S3-S15-S 2.97 ~ 3.63 15 0.067 -- 1 PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S3-S15-S
PDSE1-S3-S24-S 2.97 ~ 3.63 24 0.042 -- 1 PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S3-S24-S
PDSE1-S5-S3-S 4.5 ~ 5.5 3.3 0.303 UL/cUL 1 PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S5-S3-S
PDSE1-S5-S5-S 4.5 ~ 5.5 5 0.2 UL/cUL 1 PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S5-S5-S
PDSE1-S5-S9-S 4.5 ~ 5.5 9 0.111 UL/cUL 1 PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S5-S9-S
PDSE1-S5-S12-S 4.5 ~ 5.5 12 0.084 UL/cUL 1 PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S5-S12-S
PDSE1-S5-S15-S 4.5 ~ 5.5 15 0.067 UL/cUL 1 PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S5-S15-S
PDSE1-S5-S24-S 4.5 ~ 5.5 24 0.042 UL/cUL 1 PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S5-S24-S
PDSE1-S12-S3-S 10.8 ~ 13.2 3.3 0.303 UL/cUL 1 PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S12-S3-S
PDSE1-S12-S5-S 10.8 ~ 13.2 5 0.2 UL/cUL 1 PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S12-S5-S
PDSE1-S12-S9-S 10.8 ~ 13.2 9 0.111 UL/cUL 1 PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S12-S9-S
PDSE1-S12-S12-S 10.8 ~ 13.2 12 0.083 UL/cUL 1 PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S12-S12-S
PDSE1-S12-S15-S 10.8 ~ 13.2 15 0.067 UL/cUL 1 PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S12-S15-S
PDSE1-S12-S24-S 10.8 ~ 13.2 24 0.042 UL/cUL 1 PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S12-S24-S
PDSE1-S15-S5-S 13.5 ~ 16.5 5 0.2 UL/cUL 1 PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S15-S5-S
PDSE1-S15-S9-S 13.5 ~ 16.5 9 0.111 UL/cUL 1 PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S15-S9-S
PDSE1-S15-S12-S 13.5 ~ 16.5 12 0.083 UL/cUL 1 PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S15-S12-S
PDSE1-S15-S15-S 13.5 ~ 16.5 15 0.067 UL/cUL 1 PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S15-S15-S
PDSE1-S15-S24-S 13.5 ~ 16.5 24 0.042 -- 1 PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S15-S24-S
PDSE1-S24-S3-S 21.6 ~ 26.4 3.3 0.303 UL/cUL 1 PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S24-S3-S
PDSE1-S24-S5-S 21.6 ~ 26.4 5 0.2 UL/cUL 1 PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S24-S5-S
PDSE1-S24-S9-S 21.6 ~ 26.4 9 0.111 UL/cUL 1 PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S24-S9-S
PDSE1-S24-S12-S 21.6 ~ 26.4 12 0.083 UL/cUL 1 PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S24-S12-S
PDSE1-S24-S15-S 21.6 ~ 26.4 15 0.067 UL/cUL 1 PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S24-S15-S
PDSE1-S24-S24-S 21.6 ~ 26.4 24 0.042 UL/cUL 1 PCBフットプリント 在庫確認PDSE1-S24-S24-S

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web