NRND
PEME2-Sシリーズ
NRND
7ピンSIP絶縁型DC-DCコンバータ
本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。
概要
- 2W
- 1:1入力範囲
- シングル/デュアル非安定化出力
- -40~+105°Cの動作温度
- 無負荷入力電流が8mAと低い
安全とコンプライアンス
- 安全基準 - 62368
- 安全認証 - CE、 UL/cUL
資料
説明
PEME2-S非安定化DC-DCコンバータシリーズは、2W絶縁型モジュールのファミリーです。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型SIPパッケージと-40~+105°Cの広い動作温度範囲を特長としており、産業、家電、および電気通信スペースのさまざまなアプリケーションに最適です。
仕様
-
なし
-
SIP
-
3000
-
62368
-
0.77 x 0.28 x 0.4
-
19.65 x 7.05 x 10.16
-
短絡