PEME2-Sシリーズ
PEME2-Sシリーズの別の画像

概要

  • 2W
  • 1:1入力範囲
  • シングル/デュアル非安定化出力
  • -40~+105°Cの動作温度
  • 無負荷入力電流が8mAと低い

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

PEME2-S非安定化DC-DCコンバータシリーズは、2W絶縁型モジュールのファミリーです。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型SIPパッケージと-40~+105°Cの広い動作温度範囲を特長としており、産業、家電、および電気通信スペースのさまざまなアプリケーションに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    3000
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.77 x 0.28 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    19.65 x 7.05 x 10.16
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PEME2-S5-D3-S 4.5 ~ 5.5 2 3.3/-3.3 0.3/-0.3 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S5-D3-S
PEME2-S5-D5-S 4.5 ~ 5.5 2 5/-5 0.2/-0.2 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S5-D5-S
PEME2-S5-D9-S 4.5 ~ 5.5 2 9/-9 0.11/-0.11 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S5-D9-S
PEME2-S5-D12-S 4.5 ~ 5.5 2 12/-12 0.08/-0.08 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S5-D12-S
PEME2-S5-D15-S 4.5 ~ 5.5 2 15/-15 0.07/-0.07 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S5-D15-S
PEME2-S5-D24-S 4.5 ~ 5.5 2 24/-24 0.06/-0.06 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S5-D24-S
PEME2-S5-S3-S 4.5 ~ 5.5 1.32 3.3 0.4 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S5-S3-S
PEME2-S5-S5-S 4.5 ~ 5.5 2 5 0.4 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S5-S5-S
PEME2-S5-S7-S 4.5 ~ 5.5 2 7.2 0.3 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S5-S7-S
PEME2-S5-S9-S 4.5 ~ 5.5 1.98 9 0.22 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S5-S9-S
PEME2-S5-S12-S 4.5 ~ 5.5 2 12 0.17 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S5-S12-S
PEME2-S5-S15-S 4.5 ~ 5.5 2 15 0.13 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S5-S15-S
PEME2-S5-S24-S 4.5 ~ 5.5 2 24 0.08 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S5-S24-S
PEME2-S12-D3-S 10.8 ~ 13.2 2 3/-3 0.303/-0.303 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S12-D3-S
PEME2-S12-D5-S 10.8 ~ 13.2 2 5/-5 0.2/-0.2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S12-D5-S
PEME2-S12-D9-S 10.8 ~ 13.2 2 9/-9 0.111/-0.111 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S12-D9-S
PEME2-S12-D12-S 10.8 ~ 13.2 2 12/-12 0.083/-0.083 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S12-D12-S
PEME2-S12-D15-S 10.8 ~ 13.2 2 15/-15 0.067/-0.067 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S12-D15-S
PEME2-S12-D24-S 10.8 ~ 13.2 2 24/-24 0.042/-0.042 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S12-D24-S
PEME2-S12-S5-S 10.8 ~ 13.2 2 5 0.4 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S12-S5-S
PEME2-S12-S9-S 10.8 ~ 13.2 2 9 0.222 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S12-S9-S
PEME2-S12-S12-S 10.8 ~ 13.2 2 12 0.167 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S12-S12-S
PEME2-S12-S15-S 10.8 ~ 13.2 2 15 0.133 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S12-S15-S
PEME2-S12-S24-S 10.8 ~ 13.2 2 24 0.083 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S12-S24-S
PEME2-S15-D5-S 13.5 ~ 16.5 2 5/-5 0.2/-0.2 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S15-D5-S
PEME2-S15-D15-S 13.5 ~ 16.5 2 15/-15 0.067/-0.067 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S15-D15-S
PEME2-S15-S5-S 13.5 ~ 16.5 2 5 0.4 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S15-S5-S
PEME2-S15-S9-S 13.5 ~ 16.5 2 9 0.222 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S15-S9-S
PEME2-S15-S12-S 13.5 ~ 16.5 2 12 0.167 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S15-S12-S
PEME2-S15-S15-S 13.5 ~ 16.5 2 15 0.133 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S15-S15-S
PEME2-S15-S24-S 13.5 ~ 16.5 2 24 0.083 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S15-S24-S
PEME2-S24-D3-S 21.6 ~ 26.4 2 3/-3 0.303/-0.303 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S24-D3-S
PEME2-S24-D5-S 21.6 ~ 26.4 2 5/-5 0.2/-0.2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S24-D5-S
PEME2-S24-D9-S 21.6 ~ 26.4 2 9/-9 0.111/-0.111 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S24-D9-S
PEME2-S24-D12-S 21.6 ~ 26.4 2 12/-12 0.083/-0.083 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S24-D12-S
PEME2-S24-D15-S 21.6 ~ 26.4 2 15/-15 0.067/-0.067 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S24-D15-S
PEME2-S24-D24-S 21.6 ~ 26.4 2 24/-24 0.042/-0.042 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S24-D24-S
PEME2-S24-S3-S 21.6 ~ 26.4 1.32 3 0.4 -- -- PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S24-S3-S
PEME2-S24-S5-S 21.6 ~ 26.4 2 5 0.4 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S24-S5-S
PEME2-S24-S9-S 21.6 ~ 26.4 2 9 0.222 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S24-S9-S
PEME2-S24-S12-S 21.6 ~ 26.4 2 12 0.167 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S24-S12-S
PEME2-S24-S15-S 21.6 ~ 26.4 2 15 0.133 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S24-S15-S
PEME2-S24-S24-S 21.6 ~ 26.4 2 24 0.083 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-S24-S24-S

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web