PHP1-M非安定化DC-DCコンバータシリーズは、低価格1W絶縁型モジュールのファミリーで、最大76%の効率性と2,000VDC絶縁耐圧を実現します。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型8パッケージ、-40~+100℃の動作温度範囲を特長としており、産業、電気通信、セキュリティ、および機械制御のさまざまなアプリケーションでのDCレールの変換および絶縁に最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PHP1-S3-S5-M | 2.97 ~ 3.63 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
PHP1-S5-S5-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
PHP1-S5-S12-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 12 | 0.084 | UL/cUL |
PHP1-S5-S15-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 15 | 0.066 | UL/cUL |
PHP1-S12-S5-M | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
PHP1-S15-S5-M | 13.5 ~ 16.5 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |