PQAE50-DINシリーズは、1500 VDC絶縁耐圧を提供する、50Wの絶縁型DC-DCコンバータです。カプセル化されたDINレールマウントパッケージを採用したこのシリーズは、-40~+105°Cの動作温度範囲を備えています。本シリーズは、さまざまな産業環境の制御や通信アプリケーションに対して堅牢なソリューションを提供します。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PQAE50-D24-S3-DIN | 18 ~ 36 | 33 | 3.3 | 10 | -- |
PQAE50-D24-S5-DIN | 18 ~ 36 | 50 | 5 | 10 | -- |
PQAE50-D24-S12-DIN | 18 ~ 36 | 50 | 12 | 4.167 | CE |
PQAE50-D24-S15-DIN | 18 ~ 36 | 50 | 15 | 3.33 | CE |
PQAE50-D24-S24-DIN | 18 ~ 36 | 50 | 24 | 2.083 | CE |
PQAE50-D48-S3-DIN | 36 ~ 75 | 33 | 3.3 | 10 | CE |
PQAE50-D48-S5-DIN | 36 ~ 75 | 50 | 5 | 10 | CE |
PQAE50-D48-S12-DIN | 36 ~ 75 | 50 | 12 | 4.167 | CE |
PQAE50-D48-S15-DIN | 36 ~ 75 | 50 | 15 | 3.33 | CE |
PQAE50-D48-S24-DIN | 36 ~ 75 | 50 | 24 | 2.083 | CE |